J6SKGBWTQ

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descripción
DESCRIPTION
nombre
NAME
1
J6SKGBWTQ
Compacta, robusta y con una nube de puntos de alta calidad. La serie N le ofrece todo lo que necesita para la automatización industrial. N30 | N31 | N35 | N36 Compacto, robusto y una nube de puntos de alta calidad. La serie N le ofrece todo lo que necesita para la automatización industrial. SOPORTE PARA ESTE PRODUCTO TECNOLOGÍA ENSENSO La serie N de Ensenso está especialmente diseñada para su uso en condiciones ambientales adversas. Gracias a su diseño compacto, la serie N es igualmente adecuada para el uso estacionario o móvil en un brazo robótico que ahorra espacio para la detección 3D de objetos en movimiento y estáticos. El proyector integrado proyecta una textura de alto contraste sobre el objeto que se va a fotografiar, incluso en condiciones de iluminación difíciles, mediante una máscara con un patrón de puntos aleatorio, complementando así las estructuras que no están presentes en su superficie o que lo están sólo débilmente. Todas las cámaras están precalibradas y, por lo tanto, son fáciles de configurar. ADECUADAS PARA USO INDUSTRIAL Gracias a los conectores GPIO atornillables para disparador y flash, todos los modelos son también adecuados para uso industrial. Para exigencias especialmente altas en cuanto a robustez, tanto la serie de cámaras 3D Ensenso N30 como la Ensenso N40 están disponibles con clase de protección IP65/67, por lo que están protegidas contra la suciedad, el polvo, las salpicaduras de agua o los productos de limpieza. PARA LAS EXIGENCIAS MÁS ALTAS - LA SERIE N30 La carcasa de aluminio de los modelos N30 garantiza una disipación óptima del calor de los componentes electrónicos y, por tanto, una potencia luminosa estable incluso en condiciones ambientales extremas. Esto garantiza una alta calidad y robustez constantes de los datos 3D. La construcción metálica también permite un montaje muy flexible y robusto de los sensores CMOS con ángulos de vergencia de 2° a 10°, lo que hace factibles escenarios de aplicación con distancias muy cortas entre objetos. N35 / N36 CON TECNOLOGÍA FLEX VIEW En comparación con el N30 / N31, que puede utilizarse con tecnología de disparo único para tiempos de adquisición muy rápidos incluso con objetos en movimiento, el N35 / N36 está equipado con la innovadora tecnología Flex View. Es ideal para aplicaciones en las que se requiere gran precisión y detalle. Se pueden generar nubes de puntos de alta calidad incluso en superficies difíciles.
J6SKGBWTQ
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoJ6SKGBWTQ
Últimos cambios05.07.2024 10:40:51
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties